Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:02:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6202-C-2BRS-TVH-L178-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2BRS-TVH, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 8.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 260 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,043 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 30,92 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 21,06 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 20,08 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | 2BRS | Berührungsfreie Dichtung beidseitig |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | L178 | Fett (L178/kundenspezifisch) |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.